4-пътен вентил, STF-H0167
061L1348
Диапазон на средна температура [°C]: -30 - 130, МаксOPD [bar]: 31, МинODP [bar]: 3, Смукателната свръзка размер [in]: 3/8, проектна конфигурация стил: A
061L1348
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve H0167 I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
| бобина | Но. |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вибрация тест стандарт | JIS C 60068-2-6 |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | STF |
| Група продукти | 4-пътни вентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -22 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -22 °F |
| Количество в опаковка от определен вид | 45 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 45.0 bar |
| Макс. теч [cm³/мин] | 1000 cm³/min |
| МаксOPD [bar] | 31.0 bar |
| Материал на технологична връзка | Мед |
| МинODP [bar] | 3.000 bar |
| мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 4.27 kW |
| мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 3.65 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 6.01 kW |
| мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 5.14 kW |
| мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 5.52 kW |
| мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 4.78 kW |
| мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 7.79 kW |
| мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 6.75 kW |
| мощност 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| мощност 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Наименование на продукта | 4-пътен вентил |
| Налична EPD | Yes |
| Одобрение | CE |
| проектна конфигурация стил | A |
| Размер на изп./конд. връзка [mm] | 9,7 |
| Размер на изп./конд. връзка [инч] | 3/8 |
| Размер на нагнетателна връзка [mm] | 8.10 mm |
| Размер на нагнетателна връзка [инч] | 5/16 in |
| Смукателната свръзка размер [in] | 3/8 |
| Смукателната свръзка размер [mm] | 9.70 mm |
| Стабилност на вибрация [м/с²] | 19.6 m/s² |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на нагнетателна връзка | Женско |
| Типово обозначение | STF-H0167 |
| Удароустойчивост стандартна | JIS C 60068-2-27 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.236 Kilogram |
| Нето тегло | 0.202 Kilogram |
| Volume | 0.947 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162259085 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |