4-пътен вентил
061L1326
Диапазон на средна температура [°C]: -30 - 130, МаксOPD [bar]: 31, МинODP [bar]: 3, проектна конфигурация стил: G
061L1326
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 6001G3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| бобина | Но. |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вибрация тест стандарт | JIS C 60068-2-6 |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | STF |
| Група продукти | 4-пътни вентили |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -22 °F |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -22 °F |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 45.0 bar |
| Макс. теч [cm³/мин] | 30000 cm³/min |
| МаксOPD [bar] | 31.0 bar |
| МаксOPD [psi] | 450.0 psi |
| МаксOPD [psig] | 450 psig |
| Материал на технологична връзка | Мед |
| МинODP [bar] | 3.000 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| МинODP [psi] | 44.000 psi |
| мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 203.68 kW |
| мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 174.02 kW |
| мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 286.71 kW |
| мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 245.04 kW |
| мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 263.27 kW |
| мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 228.14 kW |
| мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 371.32 kW |
| мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 321.83 kW |
| мощност 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| мощност 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Наименование на продукта | 4-пътен вентил |
| Одобрение | CE |
| проектна конфигурация стил | G |
| Размер на изп./конд. връзка [mm] | 67 |
| Размер на изп./конд. връзка [инч] | 2 5/8 |
| Размер на нагнетателна връзка [mm] | 41.20 mm |
| Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1 5/8 in |
| Смукателната свръзка размер [in] | 2 5/8 |
| Смукателната свръзка размер [mm] | 67.00 mm |
| Стабилност на вибрация [м/с²] | 19.6 m/s² |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на нагнетателна връзка | Мъжко |
| Типово обозначение | STF-6001G3 |
| Удароустойчивост стандартна | JIS C 60068-2-27 |
| Хладилни агенти | R134aR22R404AR407CR410A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 23.387 Kilogram |
| Нето тегло | 23.202 Kilogram |
| Volume | 76.844 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428531757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |