4-way reversing valve, STF-H0351

4-пътен вентил, STF-07U12G3

061L1243

Диапазон на средна температура [°C]: -20 - 120, МаксOPD [bar]: 31, МинODP [bar]: 3, Смукателната свръзка размер [in]: 7/8, Размер на нагнетателна връзка [инч]: 3/4, проектна конфигурация стил: B
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: STF

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP dossier product nameFour-way valve(1)
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407CR410A
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаMH12113
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вибрация тест стандартJIS C 60068-2-6
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSTF
Група продукти4-пътни вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-4 °F
Количество в опаковка от определен вид6 pc
Макс. работно налягане [bar]41.5 bar
Макс. теч [cm³/мин]6000 cm³/min
МаксOPD [bar]31.0 bar
МаксOPD [psi]450.0 psi
МаксOPD [psig]450 psig
Материал на технологична връзкаМед
Характеристика
Стойност
МинODP [bar]3.000 bar
МинODP [psi]44.000 psi
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW]27.60 kW
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW]23.58 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW]38.84 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW]33.20 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.67 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW]30.91 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW]50.31 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW]43.60 kW
мощност 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
мощност 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Наименование на продукта4-пътен вентил
ОдобрениеCEULc UL us
проектна конфигурация стилB
Размер на изп./конд. връзка [mm]22,3
Размер на изп./конд. връзка [инч]7/8
Размер на нагнетателна връзка [mm]19.15 mm
Размер на нагнетателна връзка [инч]3/4
Смукателната свръзка размер [in]7/8
Смукателната свръзка размер [mm]22.30 mm
Стабилност на вибрация [м/с²]19.6 m/s²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на нагнетателна връзкаЖенско
Типово обозначениеSTF-07U12G3
Удароустойчивост стандартнаJIS C 60068-2-27
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.72 Kilogram
Нето тегло1.634 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume9.478 Liter
EAN/UPC5702428273336