4-way reversing valve, STF-H0429

4-пътен вентил, STF-1514G3

061L1218

Диапазон на средна температура [°C]: -20 - 120, МаксOPD [bar]: 31, МинODP [bar]: 3, Смукателната свръзка размер [in]: 1 3/8, проектна конфигурация стил: F

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF-1514G ( from 061L1172 )
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вибрация тест стандартJIS C 60068-2-6
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаSTF
Група продукти4-пътни вентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]131 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]120 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]248 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-4 °F
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. теч [cm³/мин]6000 cm³/min
МаксOPD [bar]31.0 bar
МаксOPD [psi]450.0 psi
МаксOPD [psig]450 psig
Материал на технологична връзкаМед
МинODP [bar]3.000 bar
Характеристика
Стойност
МинODP [psi]44.000 psi
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW]28.91 kW
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW]24.70 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW]40.69 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW]34.78 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW]37.37 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW]32.38 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW]52.70 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW]45.68 kW
мощност 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
мощност 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Наименование на продукта4-пътен вентил
ОдобрениеCEVDE
проектна конфигурация стилF
Размер на изп./конд. връзка [mm]35,22
Размер на изп./конд. връзка [инч]1 3/8
Размер на нагнетателна връзка [mm]28.90 mm
Размер на нагнетателна връзка [инч]1 1/8 in
Смукателната свръзка размер [in]1 3/8
Смукателната свръзка размер [mm]35.22 mm
Стабилност на вибрация [м/с²]19.6 m/s²
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на нагнетателна връзкаЖенско
Типово обозначениеSTF-1514G3
Удароустойчивост стандартнаJIS C 60068-2-27
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.595 Kilogram
Нето тегло2.465 Kilogram
Volume19.403 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428273527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm