4-way reversing valve, STF-H0321

4-пътен вентил, STF-0301G

061L1208

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCHV-0301 4-Way Reversing Valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSTF
Група продукти4-пътни вентили
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид4 pc
КоментариREPLACE BY 061L1194
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW]8.38 kW
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Характеристика
Стойност
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW]11.79 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW]10.08 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW]10.83 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW]9.38 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW]15.27 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Наименование на продукта4-пътен вентил
Размер на нагнетателна връзка [mm]12.95 mm
Смукателната свръзка размер [mm]16.15 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеSTF-0301G
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.568 Kilogram
Нето тегло0.37 Kilogram
Volume1.744 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428273572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm