4-way reversing valve, STF-H0267

4-пътен вентил, STF-0201G

061L1207

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF-0201G 4-Way Reversing Valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSTF
Група продукти4-пътни вентили
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид3 pc
КоментариREPLACE BY 061L1144
Наименование на продукта4-пътен вентил
Размер на нагнетателна връзка [mm]9.70 mm
Смукателната свръзка размер [mm]12.95 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеSTF-0201G
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.675 Kilogram
Нето тегло0.37 Kilogram
Volume5.363 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428273589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm