4-way reversing valve, STF-H0351

4-пътен вентил, STF-0712G

061L1195

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF-0712G (frm L1011)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSTF
Група продукти4-пътни вентили
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид6 pc
КоментариREPLACE BY 061L1223
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW]27.60 kW
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Характеристика
Стойност
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW]38.84 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW]33.20 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.67 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW]30.91 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW]50.31 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Наименование на продукта4-пътен вентил
Размер на нагнетателна връзка [mm]19.15 mm
Смукателната свръзка размер [mm]22.30 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеSTF-0712G
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.628 Kilogram
Нето тегло1.627 Kilogram
Volume9.565 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428273695
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm