4-пътен вентил, STF-0101G
061L1188
061L1188
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0101G I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| бобина | Но. |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | STF |
| Група продукти | 4-пътни вентили |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 45 pc |
| Коментари | REPLACE BY 061L1206 |
| мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 4.27 kW |
| мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 3.65 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 6.01 kW |
| мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 5.14 kW |
| мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 5.52 kW |
| мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 4.78 kW |
| мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 7.79 kW |
| мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 6.75 kW |
| Наименование на продукта | 4-пътен вентил |
| Размер на нагнетателна връзка [mm] | 8.10 mm |
| Смукателната свръзка размер [mm] | 9.70 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | STF-0101G |
| Хладилни агенти | R134aR22R404AR407CR410A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.282 Kilogram |
| Нето тегло | 0.282 Kilogram |
| Volume | 0.91 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |