4-way reversing valve, STF-H0351

4-пътен вентил, STF-0401G

061L1152

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0401G I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
бобинаНо.
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаSTF
Група продукти4-пътни вентили
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
КоментариREPLACE BY 061L1209
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond1)[kW]16.10 kW
мощ R407C при Δp:0.1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Характеристика
Стойност
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond1)[kW]22.66 kW
мощ R407C при Δp:0.2bar(cond2)[kW]19.37 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond1)[kW]20.81 kW
мощ R410А при Δp:0.1bar(cond2)[kW]18.03 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond1)[kW]29.35 kW
мощ R410А при Δp:0.2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Наименование на продукта4-пътен вентил
Размер на нагнетателна връзка [mm]12.80 mm
Смукателната свръзка размер [mm]19.15 mm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеSTF-0401G
Хладилни агентиR134aR22R404AR407CR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.841 Kilogram
Нето тегло0.78 Kilogram
Volume2.377 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428273879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm