Термостат, UT 72
060H1708
Температурен диапазон [°C]: -30 - 30, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
060H1708
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | UT 72 |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 130 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -22 °F |
| Диференциал (FS) [K] | 3.0 K |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 3000 mm |
| Електрическа връзка | Скоби на винтове за клеми |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 80 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 176.0 °F |
| Материал на капилярната тръба | Мед |
| Метод за монтиране | Стена |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайCEEACEMCDLVDRoHSTYSK |
| По-нататъшна информация | Скала по Фаренхайт |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| степен на контакт | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 85 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -22 °F |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.246 Kilogram |
| Нето тегло | 0.094 Kilogram |
| Volume | 1.061 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |