UT 72 wall mounting version

Термостат, UT 72

060H1705

Температурен диапазон [°C]: -30 - 30, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаUT 72
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]130 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диференциал (FS) [K]3.0 K
Дължина на капилярна тръба [mm]3000 mm
Електрическа връзкаСкоби на винтове за клеми
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. сензорна температура [°C]80 °C
Макс. сензорна температура [°F]176.0 °F
Материал на капилярната тръбаМед
Метод за монтиранеСтена
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на сензора (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
степен на контактAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]85 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-22 °F
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.247 Kilogram
Нето тегло0.24 Kilogram
Volume1.072 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428567121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm