UT 72 for panel mounting

Термостат, UT 73

060H1402

Температурен диапазон [°C]: 0 - 40, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: UT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP00
Material DescriptionUT 73
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаUT 73
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]130 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
Електрическа връзкаСкоби на винтове за клеми
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид48 pc
Макс. сензорна температура [°C]90 °C
Характеристика
Стойност
Макс. сензорна температура [°F]195.0 °F
Материал на капилярната тръбаМед
Метод за монтиранеМонтаж на панел
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACEMCDLVDRoHSRoHS КитайTYSKUKCA
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на сензора (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
степен на контактAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]40 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]0 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]105 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]32 °F
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.135 Kilogram
Нето тегло0.07 Kilogram
Volume0.683 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428529617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm