UT 72 wall mounting version

Термостат, UT 72

060H1108

Температурен диапазон [°C]: -30 - 30, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: UT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаUT 72
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]55 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]130 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диференциал (FS) [K]2.3 K
Дължина на капилярна тръба [mm]3000 mm
дължина на капилярната тръба118 7/64 in
Електрическа връзкаСкоби на винтове за клеми
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид24 pc
Макс. сензорна температура [°C]60 °C
Характеристика
Стойност
Макс. сензорна температура [°F]140.0 °F
Материал на капилярната тръбаМед
Метод за монтиранеСтена
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACEMCDLVDRoHSRoHS КитайTYSKUKCA
По-нататъшна информацияСкала по Фаренхайт
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на сензора (Ø x L) [in]15/64 x 5 43/64 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]6 x 144 mm
степен на контактAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]30 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-30 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]85 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-22 °F
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.237 Kilogram
Нето тегло0.094 Kilogram
Volume1.032 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428092920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm