Thermostat, RT26_017-509766

Термостат, RT101L

017L006266

Температурен диапазон [°C]: 25 - 90, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT (неутрална зона), Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT101L THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT101L
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-58 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]12.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]3.5 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]7.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]2.5 °C
Диференциален контакт [°C] [макс]3.5 °C
Диференциален контакт [°C] [мин]2.5 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. неутрална зона [°C]12.5 °C
Макс. сензорна температура [°C]300 °C
Макс. сензорна температура [°F]572.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайCCCCEEACLVDRoHSUA
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 3 1/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 80 mm
степен на контактAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]194 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]77 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораДистанционна крушка
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT (неутрална зона)

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.98 Kilogram
Нето тегло0.868 Kilogram
Volume2.685 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428042567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm