RT270/RT271 Differential temperature switch

Термостат, RT270

017D003166

Температурен диапазон [°C]: -30 - 40, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Цилиндричен дистанционен сензор, Дължина на капилярна тръба [mm]: 5000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT270 DIFFERENTIAL THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT270
Време за освобождаване на релето [с]0 s
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на диф. темп. настройка [°C] [макс]15 °C
Диапазон на диф. темп. настройка [°C] [мин]0 °C
Диапазон на диф. темп. настройка [°F] [макс]59 °F
Диапазон на диф. темп. настройка [°F] [мин]0 °F
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-58 °F
Диференциален контакт [°C]2.0 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]5000 mm
дължина на капилярната тръба196 7/8 in
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Макс. сензорна температура [°C]65 °C
Макс. сензорна температура [°F]149.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайCCCCEEACLVDRoHSUA
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариГенерични аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане3/8
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]105 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-20 °F
Тип връзка по наляганеG
Тип на сензораЦилиндричен дистанционен сензор
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.7 Kilogram
Нето тегло1.422 Kilogram
Volume4.715 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428042789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm