Термостат, RT123E
017-618366
Температурен диапазон [°C]: 150 - 250, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT злато, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 5000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66
017-618366
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ATEX текст за продажби | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
| Material Description | RT123E Thermostat M/15 ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Temperature range [°C] [max] | 250 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 150 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | RT123E |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -20 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 149 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -4 °F |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.] | 9.0 °C |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин] | 1.8 °C |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс] | 30.0 °C |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин] | 6.5 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 5000 mm |
| дължина на капилярната тръба | 196 7/8 in |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
| Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 300 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 572.0 °F |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Обслужваем | Контактни системи |
| Одобрение | RoHS КитайATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA |
| Описание на продукта | Термостат |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на електрическа връзка | 2xPg 13.5 |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| степен на контакт | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 482 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 302 °F |
| Тип диференциал | Регулируем |
| Тип заряд | Частичен |
| Тип на сензора | Дистанционна крушка |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT злато |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.318 Kilogram |
| Нето тегло | 0.974 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |