F017-_0020_RT_500366

Термостат, RT101E

017-618066

Температурен диапазон [°C]: 25 - 90, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT злато, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 5000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажби-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT101E Thermostat M/15 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT101E
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]20.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]3.5 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]10.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]2.4 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]5000 mm
дължина на капилярната тръба196 7/8 in
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. сензорна температура [°C]300 °C
Макс. сензорна температура [°F]572.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSTYSK
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 3 1/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 80 mm
степен на контактCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°C] [Макс.]90 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]25 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]194 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]77 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораДистанционна крушка
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.275 Kilogram
Нето тегло0.982 Kilogram
Volume2.685 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428986458
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm