F017-_0022_RT_520566

Термостат, RT120

017-520866

Температурен диапазон [°C]: 120 - 215, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Degree of protection (IP) (EF005474)IP66
Depth (EF000049)128
DG Indicator ProfileContains Liquids
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)276
IFTTT support available (EF011072)FALSE
InspectionTextTERMOSTATO RT 120
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT120 THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperature range [°C] [max]215 °C
Temperature range [°C] [min]120 °C
Width (EF000008)76
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT120
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-58 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]9.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]1.8 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]30.0 °C
Характеристика
Стойност
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]7.0 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. сензорна температура [°C]260 °C
Макс. сензорна температура [°F]500.0 °F
Минимална дължина на сензорния джоб [in]4 13/32 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]112 mm
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 3 1/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 80 mm
степен на контактAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]419 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]248 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядЧастичен
Тип на сензораДистанционна крушка
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.962 Kilogram
Нето тегло0.85 Kilogram
Volume2.685 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423120659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm