Thermostat, RT102_017-514766

Термостат, RT102

017-514766

Температурен диапазон [°C]: 25 - 90, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Сензор на капилярна тръба, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT102 THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT102
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-58 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]20.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]3.5 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]10.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]2.4 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. сензорна температура [°C]300 °C
Макс. сензорна температура [°F]572.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Размер на сензора (Ø x L) [in]5/32 x 43 11/16 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]4 x 1110 mm
степен на контактAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]194 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]77 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораСензор на капилярна тръба
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.06 Kilogram
Нето тегло0.948 Kilogram
Volume2.685 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423120376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm