Термостат, RT14
017-509966
Температурен диапазон [°C]: -5 - 30, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66
017-509966
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
| Material Description | RT14 THERMOSTAT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier product name | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -5 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | RT14 |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -50 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -58 °F |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.] | 10.0 °C |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин] | 2.0 °C |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс] | 8.0 °C |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин] | 2.0 °C |
| Друга RoHS документация | Saudi Arabia RoHS |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2000 mm |
| дължина на капилярната тръба | 78 3/4 in |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 150 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 302.0 °F |
| Минимална дължина на сензорния джоб [in] | 4 13/32 in |
| Минимална дължина на сензорния джоб [mm] | 112 mm |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Обслужваем | Контактни системи |
| Одобрение | RoHS КитайCCCCECMIMEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA |
| Описание на продукта | Термостат |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на електрическа връзка | 2xPg 13.5 |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| степен на контакт | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 86 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 23 °F |
| Тип диференциал | Регулируем |
| Тип заряд | Адсорбция |
| Тип на сензора | Дистанционна крушка |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.982 Kilogram |
| Нето тегло | 0.862 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |