Thermostat, RT108_017-506066

Термостат, RT108

017-506066

Температурен диапазон [°C]: 30 - 140, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT108 THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier product nameRT Thermo & RT Diff. Thermo
Temperature range [°C] [max]140 °C
Temperature range [°C] [min]30 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT108
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-58 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]14.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]4.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]20.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]5.0 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. сензорна температура [°C]220 °C
Макс. сензорна температура [°F]428.0 °F
Минимална дължина на сензорния джоб [in]4 13/32 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]112 mm
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайCCCCEEACLVDNKKRoHSUA
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 16 1/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 410 mm
степен на контактAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]284 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]86 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораДистанционна крушка
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.215 Kilogram
Нето тегло1.1 Kilogram
Volume8.194 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423119561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm