KPU61 and KPU63_060L5201, 060L5213, 060L5214

Термостат, KPU63

060L5214

Термостат, Вид на продукта: KPU63, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна въздушна бобина, Температурен диапазон [°C] [Мин.]: -51, Температурен диапазон [°C] [Макс.]: 10
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KPU

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKPU63 Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPU63
Включени частиЪглова скобаВинтове
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка[°F] [макс]15.0 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка[°F] [мин]5.0 °F
Диф. при мин. диапазон на настройка [°F] [мин]18.0 °F
Диф. при мин. диапазон на настройка[°F] [макс]125.0 °F
Дължина на капилярна тръба [mm]2030 mm
дължина на капилярната тръба80 in
Електрическа връз. коментариза ½ in външна резба на тръба
Електрическа връзкаОтвор
Характеристика
Стойност
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Макс. сензорна температура [°C]121 °C
Макс. сензорна температура [°F]250.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТемпературен контрол
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка7/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAПилотна производителност: 120/240 V dc 12W
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]10 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-51 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]15 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-60 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядПара
Тип на сензораДистанционна въздушна бобина
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.791 Kilogram
Нето тегло0.751 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.584 Liter
EAN/UPC5702428075107