KPU 62 Thermostat (with C bulb)

Термостат, KPU62

060L5207

Термостат, Вид на продукта: KPU62, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Стаен сензор, Температурен диапазон [°C] [Мин.]: -29, Температурен диапазон [°C] [Макс.]: 15
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KPU

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKPU62 Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPU62
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка[°F] [макс]14.0 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка[°F] [мин]3.0 °F
Диф. при мин. диапазон на настройка [°F] [мин]9.0 °F
Диф. при мин. диапазон на настройка[°F] [макс]36.0 °F
Електрическа връз. коментариза ½ in външна резба на тръба
Електрическа връзкаОтвор
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Макс. сензорна температура [°C]80 °C
Макс. сензорна температура [°F]175.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТемпературен контрол
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка7/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [in]1 x 3 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]25 x 78 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAПилотна производителност: 120/240 V dc 12W
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]15 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-29 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-20 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораСтаен сензор
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.765 Kilogram
Нето тегло0.514 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.624 Liter
EAN/UPC5702428075527