KPU61B Thermostat M/14, WEB060L8016

Термостат, KPU61B

060L5205

Термостат, Вид на продукта: KPU61B, функция Reset: Ръчен мин., Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна въздушна бобина, Температурен диапазон [°C] [Мин.]: -29, Температурен диапазон [°C] [Макс.]: 15
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KPU

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKPU61B Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPU61B
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°F]3.5 °F
Диф. при мин. диапазон на настройка[°F]11.0 °F
Дължина на капилярна тръба [mm]5080 mm
дължина на капилярната тръба200 in
Електрическа връз. коментариза ½ in външна резба на тръба
Електрическа връзкаОтвор
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Макс. сензорна температура [°C]121 °C
Макс. сензорна температура [°F]250.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТемпературен контрол
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка7/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAПилотна производителност: 120/240 V dc 12W
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]15 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-29 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-20 °F
Тип диференциалФиксиран
Тип зарядПара
Тип на сензораДистанционна въздушна бобина
функция ResetРъчен мин.
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.891 Kilogram
Нето тегло0.846 Kilogram
Volume1.624 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428074681
Proposition 65Cancer