Термостат, KPU61B
060L5204
Термостат, Тип: KPU61B, функция Reset: Ръчен мин., Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна въздушна бобина, Температурен диапазон [°C] [Мин.]: -29, Температурен диапазон [°C] [Макс.]: 15
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: KPU
060L5204
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | KPU61B Thermostat M/14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KPU61B |
| Включени части | Ъглова скобаВинтове |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [°F] | 3.5 °F |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°F] | 11.0 °F |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2030 mm |
| дължина на капилярната тръба | 80 in |
| Електрическа връз. коментари | за ½ in външна резба на тръба |
| Електрическа връзка | Отвор |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 14 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 121 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 250.0 °F |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Температурен контрол |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на електрическа връзка | 7/8 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAПилотна производителност: 120/240 V dc 12W |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 15 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -29 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 60 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -20 °F |
| Тип диференциал | Фиксиран |
| Тип заряд | Пара |
| Тип на сензора | Дистанционна въздушна бобина |
| функция Reset | Ръчен мин. |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.781 Kilogram |
| Нето тегло | 0.742 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.624 Liter |
| EAN/UPC | 5702428074674 |