Термостат, KPU19
060L2151
Термостат, Вид на продукта: KPU19, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC), Тип на сензора: Дистанционна крушка, Температурен диапазон [°C] [Мин.]: -34, Температурен диапазон [°C] [Макс.]: 27
060L2151
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP20 |
| Material Description | KPU 19 Thermostat 80 Cap Tube SPST M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E96053 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KPU19 |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -35 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 140 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -31 °F |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [°F] | 12.6 °F |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°F] | 3.6 °F |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2000 mm |
| дължина на капилярната тръба | 80 in |
| Електрическа връз. коментари | for ½ in male pipe thread |
| Електрическа връзка | Отвор |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 16 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 60 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 140.0 °F |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C UL US UL873 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Температурен контрол |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на електрическа връзка | 7/8 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | 0.5-8 A, 240 V AC240 V AC, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 27 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -34 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 80 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -30 °F |
| Тип диференциал | Регулируем |
| Тип на сензора | Дистанционна крушка |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPST(NC) |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.45 Kilogram |
| Нето тегло | 0.04 Kilogram |
| Volume | 1.343 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906562 |
| Proposition 65 | Cancer |