KPU 19 with remote bulb_060L2150, 060L2151

Термостат, KPU19

060L2150

Термостат, Вид на продукта: KPU19, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Температурен диапазон [°C] [Мин]: -34, Температурен диапазон [°C] [Макс]: 27

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP20
Material DescriptionKPU 19 Thermostat 120 Cap Tube SPDT M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]27 °C
Temperature range [°C] [min]-34 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE96053
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKPU19
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-31 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°F]12.6 °F
Диф. при мин. диапазон на настройка[°F]3.6 °F
Дължина на капилярна тръба [mm]3000 mm
дължина на капилярната тръба120 in
Електрическа връз. коментариfor ½ in male pipe thread
Електрическа връзкаОтвор
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид16 pc
Макс. сензорна температура [°C]60 °C
Макс. сензорна температура [°F]140.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеC UL US UL873
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТемпературен контрол
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка7/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]80 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-30 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип на сензораДистанционна крушка
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.45 Kilogram
Нето тегло0.04 Kilogram
Volume1.343 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428906555
Proposition 65Cancer