Термостат, KP81
060L203066
Температурен диапазон [°C]: 80 - 149, функция Reset: Ръчен макс., Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 3048, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30
060L203066
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP30 |
| Material Description | KP81 Thermostat M/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier product name | KP KPS KPU Thermostat |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E31024MH27572 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | KP81 |
| Включени части | Винтове |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 150 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] | 9.0 °C |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [°F] | 16.0 °F |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [K] | 9.0 K |
| Диф. при макс. диапазон на настройка [K] | 9.0 K |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] | 9.0 °C |
| Диф. при мин. диапазон на настройка[°F] | 16.0 °F |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 3048 mm |
| дължина на капилярната тръба | 120 in |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Въртящ се конектор на кабел |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връзка стандарт | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 32 pc |
| Макс. сензорна температура [°C] | 200 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 392.0 °F |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | RoHS КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Окол. Темп. Бележка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание на продукта | Термостат |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на електрическа връзка | NPSM 1/2 - 14 |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
| Степен на защита Nema (~) | 1 |
| степен на контакт | 16 A резистивен, монофаза8 A резистивен, монофазаПилотна производителност: 120/240 V AC 3AПилотна производителност: 240V dc 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 149 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | 80 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 300 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 175 °F |
| Тип диференциал | Фиксиран |
| Тип заряд | Адсорбция |
| Тип на сензора | Дистанционна крушка |
| функция Reset | Ръчен макс. |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.488 Kilogram |
| Нето тегло | 0.424 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |