KP 62 Thermostat with C air coil (auto reset)

Термостат, KP62

060L201566

Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Стаен сензор, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP62 Thermostat M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP62
Включени частиВинтове
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]150 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]7.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]1.5 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]23.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]7.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [мин]1.5 K
Диф. при макс. диапазон на настройка[°F] [макс]13.0 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка[°F] [мин]2.7 °F
Диф. при мин. диапазон на настройка [°F] [мин]11.0 °F
Диф. при мин. диапазон на настройка [K] [мин]6.0 K
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]23.0 °C
Характеристика
Стойност
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]6.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°F] [макс]40.0 °F
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВъртящ се конектор на кабел
Електрическа връзка стандартANSI/ASME B1.20.1
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид36 pc
Макс. сензорна температура [°C]120 °C
Макс. сензорна температура [°F]248.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзкаNPSM 1/2 - 14
Размер на сензора (Ø x L) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]40 x 30 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт16 A резистивен, монофаза8 A резистивен, монофазаПилотна производителност: 120/240 V AC 3AПилотна производителност: 240V dc 12W(0,05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]60 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-20 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядПара
Тип на сензораСтаен сензор
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.384 Kilogram
Нето тегло0.296 Kilogram
Volume0.57 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428014793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm