KP71 Thermostat M/32 , WEB060L8023

Термостат, KP71

060L201066

Температурен диапазон [°C]: -4 - 21, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2030, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP71 Thermostat M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]21 °C
Temperature range [°C] [min]-4 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP71
Включени частиВинтове
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]150 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]9.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]2.2 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]10.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]9.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [мин]2.2 K
Диф. при макс. диапазон на настройка[°F] [макс]16.0 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка[°F] [мин]4.0 °F
Диф. при мин. диапазон на настройка [°F] [мин]5.4 °F
Диф. при мин. диапазон на настройка [K] [мин]3.0 K
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]10.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]3.0 °C
Характеристика
Стойност
Диф. при мин. диапазон на настройка[°F] [макс]18.0 °F
Дължина на капилярна тръба [mm]2030 mm
дължина на капилярната тръба80 in
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВъртящ се конектор на кабел
Електрическа връзка стандартANSI/ASME B1.20.1
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. сензорна температура [°C]80 °C
Макс. сензорна температура [°F]176.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзкаNPSM 1/2 - 14
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контакт16 A резистивен, монофаза8 A резистивен, монофазаПилотна производителност: 120/240 V AC 3AПилотна производителност: 240V dc 12W(0,05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]70 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]25 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораДистанционна крушка
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.48 Kilogram
Нето тегло0.416 Kilogram
Volume1.281 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428016735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm