KP thermostat, straight cap. tube

Термостат, KP TECA 3F

060L128366

Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Сензор на капилярна тръба, Дължина на капилярна тръба [mm]: 3000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP TECA 3F Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP TECA 3F
Включени частиВинтовеСкоба за стена
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]150 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]7.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]1.5 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]23.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]7.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [мин]1.5 K
Диф. при мин. диапазон на настройка [K] [мин]5.5 K
Характеристика
Стойност
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]23.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]5.5 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]3000 mm
дължина на капилярната тръба118 in
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Макс. сензорна температура [°C]120 °C
Макс. сензорна температура [°F]248.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]59 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-22 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядПара
Тип на сензораСензор на капилярна тръба
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.606 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.468 Liter
EAN/UPC5702424294571