Thermostat, KP79_060L127466

Термостат, KP79

060L127466

Температурен диапазон [°C]: 50 - 100, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Твърд сензор, IP степен на защита от бн. Влияния: IP55

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP55
Material DescriptionKP79 Thermostat M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024MH27572
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP79
Връзка за джоб или маркучM 18 x 1.5
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]150 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]15.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]5.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]15.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]15.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [мин]5.0 K
Диф. при мин. диапазон на настройка [K] [мин]5.0 K
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]15.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]5.0 °C
Електрическа връз. коментариУплътнение на метален кабел
Характеристика
Стойност
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. сензорна температура [°C]150 °C
Макс. сензорна температура [°F]302.0 °F
Минимална дължина на сензорния джоб [in]6 9/16 in
Минимална дължина на сензорния джоб [mm]110 mm
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCEDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзкаPg 13.5
Размер на сензора (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]212 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]122 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораТвърд сензор
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.705 Kilogram
Нето тегло0.696 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume3.684 Liter
EAN/UPC5702428543033