KP81 Thermostat, WEB060L8034

Термостат, KP81

060L115566

Температурен диапазон [°C]: 80 - 150, функция Reset: Ръчен макс., Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна крушка, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP81 THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024MH27572
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP81
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]150 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C]9.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [K]9.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K]9.0 K
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C]9.0 °C
Друга RoHS документацияSaudi Arabia RoHS
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Характеристика
Стойност
Идентичен продукт060L115666
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. сензорна температура [°C]200 °C
Макс. сензорна температура [°F]392.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]150 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]80 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]302 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]176 °F
Тип диференциалФиксиран
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораДистанционна крушка
функция ResetРъчен макс.
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.432 Kilogram
Нето тегло0.368 Kilogram
Volume1.281 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423148745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm