KP 98 dimensions

Термостат, KP98

060L113166

функция Reset: Ръчен макс., Функция на контакт: 2 SPST(NC), Тип на сензора: Дистанционна крушка, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP98 THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat with Zink
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP98
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]150 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на темпр дясна страна [°F] [макс]350 °F
Диапазон на темпр. дясна страна [°C] [макс]180 °C
Диапазон на темпр. дясна страна [°C] [мин]100 °C
Диапазон на темпр. дясна страна [°F] [мин]210 °F
Диапазон на темпр. лява страна [°C] [макс]120 °C
Диапазон на темпр. лява страна [°C] [мин]60 °C
Диапазон на темпр. лява страна [°F] [макс]250 °F
Диапазон на темпр. лява страна [°F] [мин]140 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C]14.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [K]14.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K]14.0 K
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C]14.0 °C
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
дължина на капилярната тръба39 3/8 in
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. сензорна температура [°C]150 °C
Макс. сензорна температура [°F]302.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОборудванеДясна страна на кап. тръба 2m
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип диференциалФиксиран
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораДистанционна крушка
функция ResetРъчен макс.
функция Reset дясна странаРъчен макс.
функция Reset лява странаРъчен макс.
Функция на контакт2 SPST(NC)

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.686 Kilogram
Нето тегло0.62 Kilogram
Volume1.993 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428016490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm