KP75 Thermostat M/14, WEB060L8031

Термостат, KP75

060L112066

Температурен диапазон [°C]: 0 - 35, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Отдалечен сензор за прах, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP75 THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]35 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024MH27572
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP75
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]150 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]12.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]2.5 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]16.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]12.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [мин]2.5 K
Диф. при мин. диапазон на настройка [K] [мин]3.5 K
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]16.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]3.5 °C
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Макс. сензорна температура [°C]110 °C
Макс. сензорна температура [°F]230.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Размер на сензора (Ø x L) [in]1 x 3 5/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]25 x 125 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]95 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]32 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядАдсорбция
Тип на сензораОтдалечен сензор за прах
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.506 Kilogram
Нето тегло0.462 Kilogram
Volume1.468 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428016469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm