KP61 Thermostat , WEB060L8005

Термостат, KP63

060L110866

Температурен диапазон [°C]: -50 - 10, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Дистанционна въздушна бобина, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP63 THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP63
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]150 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]8.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]2.7 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]70.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]8.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [мин]2.7 K
Диф. при мин. диапазон на настройка [K] [мин]10.0 K
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]70.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]10.0 °C
Друга RoHS документацияSaudi Arabia RoHS
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид32 pc
Макс. сензорна температура [°C]120 °C
Макс. сензорна температура [°F]248.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Размер на сензора (Ø x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°F] [макс]14 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядПара
Тип на сензораДистанционна въздушна бобина
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.432 Kilogram
Нето тегло0.366 Kilogram
Volume1.281 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428014557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm