KP thermostat, straight cap. tube

Термостат, KP61

060L110166

Температурен диапазон [°C]: -30 - 15, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPDT, Тип на сензора: Сензор на капилярна тръба, Дължина на капилярна тръба [mm]: 5000, IP степен на защита от бн. Влияния: IP30

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,5-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,7-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,75-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP30
Material DescriptionKP61 THERMOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE31024
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаKP61
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]150 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [макс.]7.0 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [°C] [мин]1.5 °C
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]23.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [макс]7.0 K
Диф. при макс. диапазон на настройка [K] [мин]1.5 K
Диф. при мин. диапазон на настройка [K] [мин]5.5 K
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [макс]23.0 °C
Диф. при мин. диапазон на настройка[°C] [мин]5.5 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]5000 mm
дължина на капилярната тръба196 7/8 in
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаУплътнение за гумен кабел
Електрически спец. стандартEN 60947-5
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид14 pc
Макс. сензорна температура [°C]120 °C
Макс. сензорна температура [°F]248.0 °F
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
ОдобрениеBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Китайc UL us UL873, CS C22.2
Окол. Темп. Бележка80 °C/176 °F for max 120 min
Описание на продуктаТермостат
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на електрическа връзка6-14 mm
Размер на сензора (Ø x L) [in]1/10 x 19 5/8 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
Степен на защита Nema (~)1
степен на контактAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]15 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-30 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]59 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-22 °F
Тип диференциалРегулируем
Тип зарядПара
Тип на сензораСензор на капилярна тръба
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.534 Kilogram
Нето тегло0.47 Kilogram
Volume1.468 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428516884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm