Термостат, BLS-product-details

Термостат, BLS

061G7011

Превключватели и термостати

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBLS Thermostat C1020L1Q08
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаBLS
Група продуктиПревключватели и термостати
Характеристика
Стойност
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОбслужваемНо.
Продуктови аксесоариНо.
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеBLS-C1020L1Q08

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.431 Kilogram
Нето тегло0.427 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.979 Liter
EAN/UPC5702428276689