Термостат, Bi-metal, -30 °C - 100 °C
061H1029
Диапазон на околна температура [°C]: -30 - 100, функция Reset: Авто, Функция на контакт: SPST(NC)
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Температурен прекъсвач
061H1029
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Bi-metal |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -30 °C |
| Диференциален контакт [°C] | 18.0 °C |
| Дължина на кабела [in] | 23.60 in |
| Дължина на кабела [m] | 0.600 m |
| Електрическа връз. коментари | Wires |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 200 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Обслужваем | Но. |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| степен на контакт | 15 A, 250 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип диференциал | Фиксиран |
| Типово обозначение | 465424L100 |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPST(NC) |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 85 Gram |
| Нето тегло | 80 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.197 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276016 |