Щепсел
061F1304
Употребено за продукт: ACB
061F1304
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ACB Parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Accessory |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 300 pc |
| Наименование на продукта | Щепсел |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ACB |
| Употребено за продукт коментари | For spade connector versions |
| Функция | Water-proof rubber plug |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.216 Kilogram |
| Нето тегло | 0.205 Kilogram |
| Volume | 0.457 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |