Аксесоари на превключватели, Копче за настройки
060-1067
Вид на продукта: Аксесоар, Употребено за продукт: UT 72, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 48
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за превключватели
060-1067
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessories UT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 48 pc |
| Наименование на продукта | Копче за настройки |
| По-нататъшна информация | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | UT 72 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.008 Kilogram |
| Нето тегло | 0.007 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.055 Liter |
| EAN/UPC | 5702422028505 |