Аксесоари на превключватели, Заглушаващо устройство
060-104866
Типово обозначение: Заглушаващо устройство, Употребено за продукт: KP, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
060-104866
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Damping Device |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Аксесоари на превключватели |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Заглушаващо устройство |
| Размер връзка вх. налягане [in] | 1/4 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на връзка вх. налягане | Разширение |
| Типово обозначение | Заглушаващо устройство |
| Употребено за продукт | KP |
| Употребено за продукт коментари | Ø 0.3 mm hole |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.011 Kilogram |
| Нето тегло | 0.049 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017565 |