KP, cut-away, sparepart drawing

Аксесоари на превключватели, Нипел за заварка

060-005766

Типово обозначение: Нипел за заварка, Употребено за продукт: KP, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 10

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWelding Nipple
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Бележки за присъединяванеTube Ø6 x 150 external
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаАксесоар
Включени части1x шайба алуминиева
Вход по налягане вътрешен/външенFemale
Група продуктиАксесоари на превключватели
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Наименование на продуктаНипел за заварка
По-нататъшна информацияØ6x150 external
Размер връзка вх. налягане [mm]10 x 0.75
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на връзка вх. наляганеM
Типово обозначениеНипел за заварка
Употребено за продуктKP

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.032 Kilogram
Нето тегло0.028 Kilogram
Volume1.993 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428017329
Proposition 65No significant risk