RT112E Pressure switch, G3/8, code 017-518566

Прекъсвач за налягане, RT113E

017-519566

null: 0 - 0.3, Диференциал [bar]: 0.01 - 0.05, Функция на контакт: SPDT злато, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 0.4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажби-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT113E Pressure Switch M/9 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT113E
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]0.30 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]0.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]4.40 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]0.00 psig
Диференциал [bar] [макс]0.05 bar
Диференциал [bar] [мин]0.01 bar
Диференциал [psi] [макс]0.70 psi
Характеристика
Стойност
Диференциал [psi] [мин]0.10 psi
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Количество в опаковка от определен вид9 pc
Макс. работно налягане [bar]0.4 bar
Макс. работно налягане [psig]6 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe0.5 bar
Макс. тестово налягане [psig]7.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSTYSKUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане3/8
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.143 Kilogram
Нето тегло0.982 Kilogram
Volume4.537 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423245260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm