RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

Прекъсвач за налягане, RT19S

017-518366

null: 5 - 25, Диференциал [bar]: 1, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 1/2, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 42

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT 19S PRESSOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT19S
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]25.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]5.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]362.60 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]72.50 psig
Диференциал [bar]1.00 bar
Диференциал [psi]14.50 psi
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. работно налягане [bar]42.0 bar
Макс. работно налягане [psig]610 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe47.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]682.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]63.0 bar
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайCCCCEEACGLLVDPEDRMRSRoHSUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане1/2
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Флуидна група1
функция ResetРъчен макс.
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.169 Kilogram
Нето тегло1.059 Kilogram
Volume2.685 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428042994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm