Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Прекъсвач за налягане, RT6AW

017-513166

null: 5 - 25, Диференциал [bar]: 3, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: M, Размер на връзка по налягане: 12 x 1.5, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 34

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT6AW PRESSOSTAT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
UL approved refrigerantsR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Бележки за връзка по наляганеРежещ пръстен 6 mm тръба
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT6AW
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]25.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]5.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]362.60 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]72.50 psig
Диференциал [bar]3.00 bar
Диференциал [psi]43.50 psi
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Характеристика
Стойност
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]495 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe38.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]551.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]136.0 bar
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайCCCCEEACLVDPEDRoHSUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане12 x 1.5
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 8434-1
степен на контактAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеM
Флуидна група1
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT
Хладилни агентиR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.023 Kilogram
Нето тегло0.93 Kilogram
Volume2.685 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428517447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm