RT6AES/B/W Pressure switch , G3/8  weld nipple, code 017-502166

Прекъсвач за налягане, RT6AES

017-502166

null: 10 - 28, Диференциал [bar]: 1.5, Функция на контакт: SPDT злато, функция Reset: Ръчен макс., Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 34

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ATEX текст за продажби-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT6AES Pressure Switch M/15 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Бележки за връзка по наляганеНипел на заварка d6.5/D10mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаRT6AES
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-20 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]149 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-4 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]28.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]10.00 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]406.10 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]145.00 psig
Диференциал [bar]1.50 bar
Диференциал [psi]14.50 psi
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към наляганеМях
КатегорияIV
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Макс. работно налягане [bar]34.0 bar
Макс. работно налягане [psig]495 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe38.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]551.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
Налягане при пръсване [bar]136.0 bar
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACPEDRoHSUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане3/8
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип връзка по наляганеG
Флуидна група1
функция ResetРъчен макс.
Функция на контактSPDT злато

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.243 Kilogram
Нето тегло1.126 Kilogram
Volume2.789 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423242948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm