RT110 Pressure switch, G3/8, no code

Прекъсвач за налягане, RT110

017-140966

null: 0.2 - 3, Диференциал [bar]: 0.08 - 0.25, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 7

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN 60947 електрически свойстваИзолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A
EN 60947 проводни свойстваГъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP66
Material DescriptionRT110 Pressure Switch I/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаRT110
връзка налягане мъжко/женскоМъжко
Група продуктиПревключватели и термостати
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-50 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-58 °F
Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс]3.00 bar
Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин]0.20 bar
Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс]43.50 psig
Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин]2.90 psig
Диференциал [bar] [макс]0.25 bar
Диференциал [bar] [мин]0.08 bar
Диференциал [psi] [макс]3.60 psi
Диференциал [psi] [мин]1.20 psi
Електрическа връз. мъжка/женскаЖенско
Характеристика
Стойност
Електрическа връзкаВход за винтов кабел
Електрическа връзка стандартDIN 40430
Електрически спец. стандартEN 60947-4/-5
Елементи, чувствителни към наляганеМях
Идентичен продукт017-529166
КатегорияIV
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]7.0 bar
Макс. работно налягане [psig]100 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe8.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]116.0 psig
Наименование на продуктаПрекъсвач за налягане
ОбслужваемКонтактни системи
ОдобрениеRoHS КитайBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Описание на продуктаПрекъсвач за налягане
Продуктови аксесоариАксесоари на превключватели
Размер на връзка по налягане3/8
Размер на електрическа връзка2xPg 13.5
Стандарт за връзка по наляганеISO 228-1
степен на контактAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип връзка по наляганеG
Флуидна група1
функция ResetАвто
Функция на контактSPDT

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.9 Kilogram
Нето тегло0.78 Kilogram
Volume3.749 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423118915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm