Прекъсвач за налягане, RT5
017-140866
null: 4 - 17, Диференциал [bar]: 1.2 - 4, Функция на контакт: SPDT, функция Reset: Авто, Тип връзка по налягане: G, Размер на връзка по налягане: 3/8, връзка налягане мъжко/женско: Мъжко, IP степен на защита от бн. Влияния: IP66, Макс. работно налягане [bar]: 22
017-140866
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN 60947 електрически свойства | Изолация: 400VСтепен на замърсяване: 3Номинално импулсно напрежение: 4 kVЗащита от късо съединение, предпазител: 10A |
| EN 60947 проводни свойства | Гъвкави втулки: 0,2-1,5 mm2Гъвкави, без втулки 0,2-2,5 mm2Твърд/заседнал: 0,2-2,5 mm2 |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP66 |
| Material Description | RT5 Pressure Switch I/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Бележки за връзка по налягане | Нипел на заварка d6.5/D10mm |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | RT5 |
| връзка налягане мъжко/женско | Мъжко |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 70 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -50 °C |
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -58 °F |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Макс] | 17.00 bar |
| Диапазон на регулация [bar] Pe [Мин] | 4.00 bar |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Макс] | 246.60 psig |
| Диапазон на регулация [psig] Pe [Мин] | 58.00 psig |
| Диференциал [bar] [макс] | 4.00 bar |
| Диференциал [bar] [мин] | 1.20 bar |
| Диференциал [psi] [макс] | 58.00 psi |
| Диференциал [psi] [мин] | 17.40 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрическа връз. мъжка/женска | Женско |
| Електрическа връзка | Вход за винтов кабел |
| Електрическа връзка стандарт | DIN 40430 |
| Електрически спец. стандарт | EN 60947-4/-5 |
| Елементи, чувствителни към налягане | Мях |
| Идентичен продукт | 017-525566 |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 22.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 320 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 25.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 363.0 psig |
| Наименование на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Обслужваем | Контактни системи |
| Одобрение | RoHS КитайBVCCCCECMIMEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Описание на продукта | Прекъсвач за налягане |
| Продуктови аксесоари | Аксесоари на превключватели |
| Размер на връзка по налягане | 3/8 |
| Размер на електрическа връзка | 2xPg 13.5 |
| Стандарт за връзка по налягане | ISO 228-1 |
| степен на контакт | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип връзка по налягане | G |
| функция Reset | Авто |
| Функция на контакт | SPDT |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.04 Kilogram |
| Нето тегло | 0.79 Kilogram |
| Volume | 3.749 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423193622 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |