Стаен регулатор на влажност, AHS
061H6000
Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 45
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Пресостати
061H6000
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AHS Room Humidistat C1090 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AHS |
| Група продукти | Превключватели и термостати |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 45 pc |
| Наименование на продукта | Стаен регулатор на влажност |
| Обслужваем | Но. |
| Продуктови аксесоари | Но. |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | AHS-C1090 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.185 Kilogram |
| Нето тегло | 0.176 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.32 Liter |
| EAN/UPC | 5702428274210 |